text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítógyűrű
Kivitel 1
tengelyekhez
DIN
DIN 471
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
5
H=Magasság
0,6
A
2,5
Acélkulcs
1.4122
B
1,1
D2
4,8
D3
4,7
D4
10,3
D5
1
M
0,7
UNSPSC Code
31161712
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
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A DIN 471 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú tengelyekhez. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beépítési hely

2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak