text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Biztosítókorong
Kivitel 1
tengelyekhez
DIN
DIN 6799
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
3-4
D2=Horonyátmérő
2,3
H=Magasság
0,6
A
1,94
Acélkulcs
1.4122
D3
6,3
M
0,64
Rögzítési mód
beszúrás
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
Description

Anyag
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A biztosító alátéteket egy tengely hornyában használják. A DIN 6799 szerint készültek és kisebb tengelyekhez alkalmasak.

Névleges méret = D2 horonyátmérő
Rajzi hivatkozás
1) befogatlan
2) befogott
Accessory
Biztosító gyűrű tengelyre DIN 6799 07332.
KL-biztosítók, acél 07332-05.
SL-biztosítók, acél 07332-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought