Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A2 fémtiszta 07160-120X90
Mennyiségi egység
4,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M20
L=Hossz
90
SW=kulcsnyílás
17
DK
30
K
20
Lg
max.
38
Ls
min.
25,5
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.