Hengeres fejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél galvanikusan horganyzott 07160-503X20
Mennyiségi egység
0,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M3
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
2,5
DK
5,5
K
3
Lg
max.
1,5
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.