text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fejű csavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
8
DK
16
K
10
Lg max.
4,5
Ls min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
További információk
M18 a DIN 912 megfelelő.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak