Csavar félgömb fejjel acél galvanikusan horganyzott 07174-2504X20
- Acél vagy nemesacél
- Szilárdsági osztály 10.9
- Fémtiszta vagy horganyzott
Mennyiségi egység
0,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Alak
B
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással és vállal
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
2,5
D1
9,4
K
2,2
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.