text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
félgömb fejjel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Alak
A
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
60
SW=kulcsnyílás
5
DK
14
K
4,4
Lg max.
32
Ls min.
25,75
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak