C-alátét edzett acél nitridált és barnított 07520-08
- A csavar teljes eltávolítása nélkül leszerelhető
- Elveszíthetetlen
Mennyiségi egység
16,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
C-alátét
DIN
DIN 6371
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nitridált és barnított
D2=Külső átmérő
43
G=menet / menethez
M9
H=Magasság
9,8
Acélkulcs
1.0760
B
9,5
D1
9
D3
8
F
3
L1
21,6
L2
14
L3
32,5
L4
21
Rögzítési mód
furat
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
1.0760 nemesíthető acél.
Kivitel
nitridált és barnított.
További információk
07520-14 nincs feltüntetve a hivatalos szabványlapon. Megfelelő süllyesztettfejű csavarokat lásd 07530.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.