text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Washer
DIN
DIN 6340
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
tempered
D1=Internal diameter
23
D2=Outside diameter
50
G=thread / for thread
M22
H=Height
5,6
Kind of fastening
bore
Version
steel
for screw
M22
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
Material
Steel or EN AW-7022
Version
Stamped steel: pressed flat and tempered to 1200-1400 N/mm², black.
Turned steel: black oxidised.
Turned aluminium: anodised.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak