text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
DIN
DIN 433
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
Für=Csavarokhoz
M12
D1
13
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
Alátétek, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az alátétgyűrűk a DIN 433 szabvány szerint készülnek. Az alátétek a terhelés nagyobb felületen történő elosztására szolgálnak és megakadályozzák a csavarfej vagy az anya besüllyedését az anyagba.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought