Tőcsavar edzett acél fekete nemesített 07030-16315
- Határolóval
Mennyiségi egység
8,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tőcsavar
DIN
DIN 6379
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített
Alaptest
színe
fekete
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
315
B1
19
B2
180
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Menet, hengerelt.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.