Adjusting nut steel black oxidised 07598-040221518
- Fokozatmentesen és pontosan pozicionálható
- Nagy tengelyirányú merevség
- Helyettesíti az ellenanyát
Sales unit
26,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Adjusting nut
Product type
adjustment nut
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M22x1,5
G=thread / for thread
M22x1,5
H=Height
18
Adjustment nut
specific supplement
V (N)
3,869
Calculation
factor
U (mm)
1,459
D3
30,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
Inertia
(gcm²)
270
Kind of fastening
hexagon socket
L
5
Max. dynamic axial
pressure stress
N
23000
Max. static axial
pressure stress
N
32000
Tightening
torque of
screws Nm
2,9
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
Description
Anyag
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
További információk
Az egymással rugalmasan kapcsolódó két menetes tagot csavarokkal feszítjük egymásnak.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Figyelembe veendő
Az állítóanya axiális irányban deformálható, és ezért gondosan kezelendő. A rögzítőcsavarokat csak akkor szabad megszorítani, ha az állítóanya teljesen fel van csavarozva az orsómenetre. Ellenkező esetben az állítóanya használhatatlanná válhat a nem megengedett plasztikus deformáció révén.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.