Anyag
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
További információk
Az egymással rugalmasan kapcsolódó két menetes tagot csavarokkal feszítjük egymásnak.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Figyelembe veendő
Az állítóanya axiális irányban deformálható, és ezért gondosan kezelendő. A rögzítőcsavarokat csak akkor szabad megszorítani, ha az állítóanya teljesen fel van csavarozva az orsómenetre. Ellenkező esetben az állítóanya használhatatlanná válhat a nem megengedett plasztikus deformáció révén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.