Állítóanya acél barnított 07598-034161518
- Fokozatmentesen és pontosan pozicionálható
- Nagy tengelyirányú merevség
- Helyettesíti az ellenanyát
Mennyiségi egység
25,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítóanya
Terméktípus
állítóanya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
34
D=Menet
M16x1,5
G=menet / menethez
M16x1,5
H=Magasság
18
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
2,9
D3
24,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
L
5
Max. dinamikus axiális
nyomásterhelés
N
17000
Max. statikus axiális
nyomásterhelés
N
22000
Rögzítési mód
belső hatszög
Számítási tényező
U (mm)
1,112
Tehetetlenségi nyomaték
(gcm²)
147
Állítóanya
fajlagos ráadás
V (N)
3,962
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
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
További információk
Az egymással rugalmasan kapcsolódó két menetes tagot csavarokkal feszítjük egymásnak.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Figyelembe veendő
Az állítóanya axiális irányban deformálható, és ezért gondosan kezelendő. A rögzítőcsavarokat csak akkor szabad megszorítani, ha az állítóanya teljesen fel van csavarozva az orsómenetre. Ellenkező esetben az állítóanya használhatatlanná válhat a nem megengedett plasztikus deformáció révén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.