text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Állítóanya
Terméktípus
állítóanya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M14x1,5
G=menet / menethez
M14X1,5
H=Magasság
16
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
2,9
D2
30
D3
22,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
L
3
L1
7
Max. dinamikus axiális nyomásterhelés N
17000
Max. statikus axiális nyomásterhelés N
22000
Rögzítési mód
belső hatszög
Számítási tényező U (mm)
0,997
Tehetetlenségi nyomaték (gcm²)
96
Állítóanya fajlagos ráadás V (N)
2,995
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
Description

Anyag
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
További információk
Az egymással rugalmasan kapcsolódó két menetes tagot csavarokkal feszítjük egymásnak.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Figyelembe veendő
Az állítóanya axiális irányban deformálható, és ezért gondosan kezelendő. A rögzítőcsavarokat csak akkor szabad megszorítani, ha az állítóanya teljesen fel van csavarozva az orsómenetre. Ellenkező esetben az állítóanya használhatatlanná válhat a nem megengedett plasztikus deformáció révén.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak