text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Adjusting nut
Product type
adjustment nut
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
QT steel
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M12X1,5
G=thread / for thread
M12x1,5
H=Height
15
Adjustment nut specific supplement V (N)
2,438
Calculation factor U (mm)
0,881
D2
25
D3
19
D4
3,2
D5
3
D6
M3
Inertia (gcm²)
40
Kind of fastening
hexagon socket
L
3
L1
6,5
Max. dynamic axial pressure stress N
13000
Max. static axial pressure stress N
18000
Tightening torque of screws Nm
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
Description

Anyag
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
További információk
Az egymással rugalmasan kapcsolódó két menetes tagot csavarokkal feszítjük egymásnak.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Figyelembe veendő
Az állítóanya axiális irányban deformálható, és ezért gondosan kezelendő. A rögzítőcsavarokat csak akkor szabad megszorítani, ha az állítóanya teljesen fel van csavarozva az orsómenetre. Ellenkező esetben az állítóanya használhatatlanná válhat a nem megengedett plasztikus deformáció révén.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak