T-fogantyús anya rögzített fogantyú acél barnított 06140-120
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Mennyiségi egység
12,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyús anya
Kivitel 1
rögzített fogantyú
DIN
DIN 6305
Terméktípus
Szorítóanya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
D2
30
D3
16
D5
16
L1
40
L2
95
L3
140
Rögzítési mód
fogantyú
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mozgó fogantyús szorítóanyáknál a fogantyú eltolható, és a fogantyút a nyomórugó tartja az adott helyzetben. A gyűrűk az eltolási út korlátozására szolgálnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.