text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tommy bar
Version 1
fixed T-bar
DIN
DIN 6305
Product type
Tommy bar
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
D2
24
D3
12
D5
13
Kind of fastening
spindle
L1
35
L2
85
L3
120
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mozgó fogantyús szorítóanyáknál a fogantyú eltolható, és a fogantyút a nyomórugó tartja az adott helyzetben. A gyűrűk az eltolási út korlátozására szolgálnak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought