text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyús anya
Kivitel 1
különálló fogantyú
DIN
DIN 6307
Terméktípus
Szorítóanya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
D2
30
D3
16
D5
16
L1
40
L2
95
L3
140
Rögzítési mód
fogantyú
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Fix fogantyús szorítóanyáknál a fogantyú be van préselve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought