text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
Acélkulcs
1.0715
A=Fogantyúhossz
75
B=Szélesség
18,4
D=Menet
M10
H=Magasság
41
L=menethossz
50
D3
22
H1
25,2
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
T-fogantyú, erősített termoplaszt.

Persely, ill. menetes csap, acél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy RAL3020-hoz hasonló piros.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought