text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
T-Grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
65
B=Width
14,6
D=Thread
M8
H=Height
37
T=thread depth
14
D3
18
H1
22,9
Thread type
internal thread
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
Material

T-grip reinforced thermoplastic.
Bushes and threaded pins steel or stainless steel 1.4305.

Version
Grip black grey RAL 7021 or red similar to RAL 3020.
Steel parts trivalent blue passivated.
Stainless steel bright.
On request
Other screw sizes, screw lengths and colours.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought