T-fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06648-05-5505
- Menetes betét, választható acél vagy nemesacél
- Fogantyú színe feketésszürke vagy piros
Mennyiségi egység
1,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
Acélkulcs
1.0715
A=Fogantyúhossz
55
B=Szélesség
12,6
D=Menet
M5
H=Magasság
33
T=menetmélység
10
D3
16
H1
21,3
Menettípus
belső menet
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
T-fogantyú, erősített termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy RAL3020-hoz hasonló piros.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.