T-fogantyú fémdetektorral kimutatható poliamid feketésszürke, RAL 7021 06648-06-6508
- fémdetektorral kimutatható
- Detektálási kapacitás ≥ 0,027 cm³
- Élelmiszerkonform anyagok
Mennyiségi egység
6,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Kivitel 1
fémdetektorral kimutatható
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
A=Fogantyúhossz
65
B=Szélesség
14,6
D=Menet
M8
H=Magasság
37
T=menetmélység
14
D3
18
Engedély /
tanúsítás
FDA + EU10/2011
H1
22,9
Menettípus
belső menet
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
A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Enyhe színeltérések vagy márványos felület az anyag és a gyártási folyamat miatt lehetséges, de ez nem jelent hibát.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.