text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Kivitel 1
antisztatikus
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
grafitfekete, RAL 9011
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
Acélkulcs
1.0715
A=Fogantyúhossz
75
B=Szélesség
18,4
D=Menet
M10
H=Magasság
41
L=menethossz
40
D3
22
H1
25,2
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
T-fogantyú erősített termoplasztból.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, grafitfekete RAL 9011.
Acél, kékre passzivált.
További információk
Enyhe színeltérések vagy márványos felület az anyag és a gyártási folyamat miatt lehetséges, de ez nem jelent hibát.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.

Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak