text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
T-Thrust screw
Version 1
sliding T-bar
DIN
DIN 6306
Product type
T-thrust screw
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
D2
20
D3
10
D4
8
Kind of fastening
spindle
L1
50
L2
35
L3
100
L4
4,5
L5
40
Z2
10
min. α
3°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
A különálló fogantyús szorítócsavaroknál a fogantyú eltolható, és a fogantyút a nyomórugó tartja az adott helyzetben. A gyűrűk korlátozzák az eltolási utat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought