text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
38
B=Width
4,5
D=Thread
M5
H=Height
18
L=thread length
15
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
12
H1
8,5
Thread type
external thread
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
Material

Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak