Szárnyas fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-1905
- Kifejezetten alkalmas kontrázásra, hosszabb menetes szárak esetén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Mennyiségi egység
1,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
D
Alaktípus
belső menet, folyamatos
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
38
B=Szélesség
4,5
D=Menet
M5
H=Magasság
18
T=menetmélység
10
D2
12
H1
8,5
H2
16,1
Menettípus
belső menet
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
Fogantyú, termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.