Szárnyas fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-1210
- Kifejezetten alkalmas kontrázásra, hosszabb menetes szárak esetén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Sales unit
2,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
D
Form definition
tapped through thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A=Handle length
75
B=Width
7
D=Thread
M10
H=Height
35,6
T=thread depth
14
D2
21
H1
17
H2
33,3
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Fogantyú, termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.