Wing grip single sided thermoplastic black grey RAL 7021 06660-1056
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
1,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
single sided
Version 2
with cap
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
A=Handle length
27,5
B=Width
5,1
D=Thread
M5
H=Height
24
T=thread depth
10
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
14
H1
5,8
H2
20,8
Size
1
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Thermoplastic.
Bush steel 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Grip black grey.
Bush trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Bush trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.