Wing grip single sided thermoplastic black grey RAL 7021 06660-02106
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
2,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
egyoldalú
Kivitel 2
fedéllel
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
A=Fogantyúhossz
37,5
B=Szélesség
6,3
D=Menet
M10
H=Magasság
36
T=menetmélység
14
Acélkulcs
1.4305
D2
21
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
8,5
H2
30,5
Menettípus
belső menet
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
Description
Material
Thermoplastic.
Bush steel 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Grip black grey.
Bush trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Bush trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.