text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
A=Handle length
40
B=Width
16
D=Thread
M8
H=Height
21
L=thread length
25
D2
14,6
H1
19
H2
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, feketésszürke.

Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought