Szárnyas fogantyú miniwing termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-0008X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ujjspecifikus ergonómia
Sales unit
1,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
28
B=Width
13
D=Thread
M8
H=Height
15
L=thread length
30
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Thread type
external thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.