Wing grip miniwing thermoplastic feketésszürke, RAL 7021 06652-0006X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ujjspecifikus ergonómia
Mennyiségi egység
1,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
miniwing
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A=Fogantyúhossz
28
B=Szélesség
13
D=Thread
M6
H=Magasság
15
L=menethossz
20
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.