Wing grip Miniwings thermoplastic black grey RAL 7021 06652-0004
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ujjspecifikus ergonómia
Sales unit
0,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
K
Form definition
with internal thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
28
B=Width
13
D=Thread
M4
H=Height
15
T=thread depth
6
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, sárgaréz vagy 1.4305 nemesacél.
Persely, sárgaréz vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.