text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Marokcsavar
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M5
H=Magasság
15
L=menethossz
20
B
10
D2
12
H1
5
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete, menetes csap, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought