Szorítókar védőkupakával nemesacél elektropolírozott 06464-9308X40
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Védősapka por és szennyeződés ellen
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
26,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
védőkupakával
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
54,5
L=menethossz
40
X=menet
M8
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Fogantyúkar, 1.4308 precíziós öntvény.
Egyéb acélelemek, 1.4305.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott.
Acélelemek, fémtiszta.
Acélelemek, fémtiszta.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.