Szorítókar műanyag feketésszürke, RAL 7021 06601-3101
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
Mennyiségi egység
8,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
91,5
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
53,5
T=menetmélység
14
X=menet
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Menettípus
belső menet
Méret
3
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
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.