Szorítókar lapos horgany fekete RAL 9005 selyemfényű 06458-2061X20
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
6,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
flat
Main
material
zinc
Surface finish
body
satin finish
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
29,2
L=thread length
20
X=thread
M6
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
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
Description
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
Barnított acél elemek.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.