text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
steel
Component material
steel
A=Handle length
108
H3=handle height
79,5
L=thread length
60
X=thread
M12
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
H
51,5
H1
12
H4
84
No. of teeth
26
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Anyag
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, ezüstszürke, kalapácslakk.
acélelemek, barnított.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought