Szorítókar acél 06430-112
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Különböző menetméretekben és fogantyúhosszokban elérhető
Mennyiségi egység
14,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
97
D=Menet
M12
L1=menethossz
70
A1
108
D1
22
D4
30
D5
10
H
42
H1
19
UNSPSC Code
31161600
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
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
Acél, barnított.
gömbmarkolat, fekete.
gömbmarkolat, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.