text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
48
D=Menet
M8
L1=menethossz
45
A1
55
D1
14
D4
16
D5
6
H
19
H1
13
UNSPSC Code
31161600
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
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
Acél, barnított.
gömbmarkolat, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak