Szorítókar nagy teljesítményű termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06611-50-106101X18
- A csőösszekötők beszorításához és kioldásához nincs szükség szerszámra.
- Jó vegyszer- és korrózióállóság
Mennyiségi egység
6,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
46,8
A=Fogantyúhossz
39,9
H3=fogantyúmagasság
36,8
L=menethossz
18
X=menet
M6
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
Fogszám
16
H
30,5
H1
10
H2
20,2
H4
41
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
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
A hosszabbított vállú szorítókar, pl. a csőösszekötőknél, helyettesíti a csavarokat, ezzel lehetséges a csavaros kapcsolat rögzítése és kioldása szerszám nélkül.
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
Anyag
Fogantyú, kiváló minőségűtermoplaszt, üvegszál-erősítésű.
Acél elemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Acél elemek, fémtiszta.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk
A csőösszekötők mérettáblázatában javaslatok találhatók a megfelelő szorítókar kiválasztásához.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Csőösszekötők beszorítása és kioldása szerszám nélkül
Nagy merevség és szilárdság
Csekély önsúly
Jó vegyszer-, tengervíz- és korrózióállóság
Nagy merevség és szilárdság
Csekély önsúly
Jó vegyszer-, tengervíz- és korrózióállóság
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, színek és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag feketésszürke színben.
Tartós üzemi hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű üzemi hőmérséklet max. 250 °C.
Gőzzel sterilizálható (hidrolízisálló) és alkalmas forró vizes alkalmazásokhoz.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag feketésszürke színben.
Tartós üzemi hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű üzemi hőmérséklet max. 250 °C.
Gőzzel sterilizálható (hidrolízisálló) és alkalmas forró vizes alkalmazásokhoz.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos vég DIN EN ISO 4753
Accessory
Csőösszekötőkhöz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.