Clamping lever with safety function plastic black grey RAL 7021 06613-11-3081X25
- Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen
- Zárt fogantyúkontúr zavaróélek nélkül
Mennyiségi egység
6,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
91,3
A=Fogantyúhossz
80,3
H3=fogantyúmagasság
58,1
L=menethossz
25
X=menet
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
Fogszám
12
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Product description
Clamping levers with safety function prevent changes in the locking point through accidental opening or closing.
In the default position, the lever can be freely rotated and has no connection to the clamping point. The grip lever only engages when pushed down and the clamp can the loosened or tightened.
A spring sets the lever automatically into the default position when released.
In the default position, the lever can be freely rotated and has no connection to the clamping point. The grip lever only engages when pushed down and the clamp can the loosened or tightened.
A spring sets the lever automatically into the default position when released.
Material
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Threaded pin steel.
Threaded pin steel.
Version
Steel trivalent blue-passivated.
Advantages
Protection against accidental opening or closing.
Closed grip contour without protruding edges.
Closed grip contour without protruding edges.
On request
Special versions.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.