Szorítókar horgany fémtiszta 06461-106108X20
- A csőösszekötők beszorításához és kioldásához nincs szükség szerszámra.
Mennyiségi egység
7,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
37
L=menethossz
20
X=menet
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Fogszám
16
H
30,5
H1
10
H2
20,5
H4
40
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
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
A hosszabbított vállú szorító, pl. a csőösszekötőknél, helyettesíti a csavarokat, ezzel lehetséges a csavaros kapcsolat rögzítése és kioldása szerszám nélkül.
A szorítókar ergonomikus kialakítású, cinkprésöntvény fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A szorítókar ergonomikus kialakítású, cinkprésöntvény fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
Anyag
Fogantyú, cinkprésöntvény a DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, nemesacél $s14305..
Kivitel
Fogantyú és acél elemek, fémtiszta.
További információk
A csőösszekötők mérettáblázatában javaslatok találhatók a megfelelő szorítókar kiválasztásához.
Előnyök
A csőösszekötők beszorításához és kioldásához nincs szükség szerszámra.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos vég DIN EN ISO 4753
Accessory
Csőösszekötőkhöz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.