text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Recessed handle
Version 1
fold-down
Version 2
screw on
Form
B
Form definition
square
Main material
stainless steel
H=Height
58
L1= length
75
L=installed length
63
Load capacity N
200
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
fényesre elektropolírozott.
További információk
Nemesacél billenő fogantyú alacsony beépítési mélységgel. Fenék- és szerelőlemezekhez vagy fiókokhoz. Visszaállító rugóval. Használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak