Süllyesztett fogantyú termoplaszt fekete 06965-01-0901
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- 0,75 .. 1,5 mm falvastagságokhoz
Mennyiségi egység
3,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
benyomható
Alak
A
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
H=Magasság
40
L1=hossz
90
L=beépítési hossz
83
A1
79
B1
30
Szerelőnyílás
83 x 34
T
16
Teherbírás
N
375
UNSPSC Code
31162800
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
A süllyesztett fogantyúk ergonomikus formája kiválóan alkalmas készülékekhez és készülékházakhoz.
A beszerelés úgy történik, hogy benyomják és beszorítják a szerelőnyílásba.
A beszerelés úgy történik, hogy benyomják és beszorítják a szerelőnyílásba.
Anyag
Termoplaszt (ABS).
Kivitel
fekete.
További információk
Ez a fogantyú 1,5 és 2 mm közötti falvastagságnál használható.
A tartóerő acél- és lemezházakban 750 N páronként.
A 06965-01-1101 esetében rugópánttal együtt szállítjuk a ház belső falára történő szereléshez.
A tartóerő acél- és lemezházakban 750 N páronként.
A 06965-01-1101 esetében rugópánttal együtt szállítjuk a ház belső falára történő szereléshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.