Süllyesztett fogantyú termoplaszt világosszürke, RAL 7035 06965-1112042
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ergonomikus kialakítású fogantyúk
- 1 .. 5 mm falvastagságokhoz
Mennyiségi egység
11,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
H=Magasság
61
L1=hossz
130
L=beépítési hossz
97
A
112
T
25
Teherbírás
N
1000
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
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
félmatt, fekete vagy világosszürke
További információk
Ezek az ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyúk 1–5 mm-es falvastagságokhoz használhatók.
Felszerelés
A fogantyút a házfal kivágásába kell behelyezni, majd ezt követően a homlokoldalon 2 süllyesztettfejű csavarral (nem része a szállítási terjedelemnek) kell rögzíteni.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.