text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
benyomható
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
natúr
Komponens anyaga
poliamid
H=Magasság
90
L1=hossz
182
L=beépítési hossz
167
Szerelőnyílás
171 x 73
T
19,5
Teherbírás N
500
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
Description

Anyag
Fogantyúház, alumínium profil.
Véglezáró sapkák, poliamid.
A alak, rögzítés gumiprofillal.
Kivitel
fogantyúház, üvegszórt, szatinált és feketére vagy natúr színre eloxált. Gumiprofil, fekete. Rögzítőcsavarok, horganyzott.
További információk
A süllyesztett fogantyúk (A alak) csavaros rögzítés nélkül használhatók 1–2,5 mm-es lemezvastagságokhoz. Ennek során 2 behúzott gumiprofil biztosítja az abszolút szerelési biztonságot.

A két, 90°-kal elforgatott helyzetű kereszthorony (M4 csavarokhoz) földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.
Felszerelés
Az alsó gumiprofil behúzása után mindkét oldalsapkát a fogantyúházra nyomjuk fel. Ezután a fogantyút 45°-kal a szerelőnyílás alsó pereme fölé kell helyezni, majd a ház falának kell nyomni.
Kiviteltől függően a 2. gumiprofilt a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought