Süllyesztett fogantyú összecsukható alumínium natúr eloxált 06961-10013
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- A alak: rögzítés gumiprofillal
- Alumínium fogantyú vájat és billenőfogantyú
Mennyiségi egység
50,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Kivitel 2
benyomható
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
poliamid
H=Magasság
90
L1=hossz
115
L=beépítési hossz
100
Szerelőnyílás
107 x 73
T
19,5
Teherbírás
N
500
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
fogantyúház és billenő fogantyú, alumínium profil.
Véglezáró sapkák, poliamid.
A alak, rögzítés gumiprofillal.
Véglezáró sapkák, poliamid.
A alak, rögzítés gumiprofillal.
Kivitel
Fogantyúház és billenő fogantyú, üvegszemcseszórt, szatinált és feketére vagy natúr színre eloxált. Gumiprofil, fekete. Rögzítőcsavarok, horganyzott.
További információk
A profilozott billenő fogantyúk (A alak) csavaros rögzítés nélkül használhatók 1–2,5 mm-es lemezvastagságokhoz, 2 lágy műanyag profillal.
A két kereszthorony (M4 csavarokhoz) földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.
A két kereszthorony (M4 csavarokhoz) földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.
Felszerelés
Az alsó gumiprofil behúzása után mindkét oldalsapkát a fogantyúházra nyomjuk fel. Ezután a fogantyút 45°-kal a szerelőnyílás alsó pereme fölé kell helyezni, majd a ház falának kell nyomni.
Kiviteltől függően a 2. gumiprofilt a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.
Kiviteltől függően a 2. gumiprofilt a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.