text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Form
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M12
H=Height
41
L=thread length
30
D2
22
Fedél színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
17
Menettípus
külső menet
Size
3
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought